Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm² |
Rendelési szám | 7789100025 |
Típus | PAC-UNIV-HE20-F-2M5 |
GTIN (EAN) | 8430243959551 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 270 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A következőkhöz: | Digitális jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
Interfész csatlakozó | LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P |
Kábel | LiYY kábel |
Kábelhossz | 2.5 |
Külső átmérő | 8,6 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 20 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s |
Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
User Documentation | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |