Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 7789866005 |
Art | PAC-XIOC-HE20-V3-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986635272 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 146 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
Anschluss Schnittstelle | 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P |
Anschluss SPS | FCN CONNECTOR 40P |
Außendurchmesser | 8,6 ± 1 mm |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellänge | 0,5 m |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |