Propriétés
Version | Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à languette, Boîte |
Référence | 9511730000 |
Type | PCF 10.00/05/90 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190557881 |
Qté. | 100 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 1000 V / 24 A UL: 300 V / 15 A |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 9,8 mm |
Profondeur (pouces) | 0,386 inch |
Hauteur | 18,4 mm |
Hauteur (pouces) | 0,724 inch |
Hauteur version la plus basse | 14,9 mm |
Largeur | 44,8 mm |
Largeur (pouces) | 1,764 inch |
Poids net | 5,975 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | PCF |
Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement à languette |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT |
Orientation de la sortie du conducteur | 90° |
Pas en mm (P) | 10 mm |
Pas en pouces (P) | 0,394 " |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de pôles | 1 |
Juxtaposables côté client | Non |
Nombre de séries | 1 |
Longueur du picot à souder (l) | 3,5 mm |
Dimensions du picot à souder |
0,8 x 1,0 mm
0,75 x 0,9 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,3 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
Nombre de picots par pôle | 2 |
L1 en mm | 40 mm |
L1 en pouce | 1,575 " |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 00 |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | 1,20 mΩ |
Matériau isolant | PA |
Couleur | Orange |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 |
Groupe de matériaux isolants | I |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Structure en couches du raccordement soudé | 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 100 °C |
Plage de température montage, min. | -25 °C |
Plage de température montage, max. | 100 °C |
Texte de réference |
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P) |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 24 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 26 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 24 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 22 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 1 000 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 690 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 690 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 6 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 6 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 6 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 192 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certificat Nº (CSA) | 12400-282 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 15 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) | 15 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 15 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 15 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 144 mm |
Largeur VPE | 113 mm |
Hauteur VPE | 64 mm |
Test : durabilité des marquages |
|
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100800) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9511730000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |