Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box |
Best.-Nr. | 9511800000 |
Art | PCF 5.00/03/135 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190557959 |
VPE | 100 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 630 V / 24 A UL: 150 V / 15 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 9,8 mm |
Tiefe (inch) | 0,386 inch |
Höhe | 21,4 mm |
Höhe (inch) | 0,843 inch |
Höhe niedrigstbauend | 17,9 mm |
Breite | 14,8 mm |
Breite (inch) | 0,583 inch |
Nettogewicht | 2,91 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | PCF |
Leiteranschlusstechnik | Flachsteckanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Leiterabgangsrichtung | 135° |
Raster in mm (P) | 5 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,197 " |
Polzahl | 3 |
Polreihenzahl | 1 |
Kundenseitig anreihbar | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,5 mm |
Lötstift-Abmessungen |
0,8 x 1,0 mm
0,75 x 0,9 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,3 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 2 |
L1 in mm | 10 mm |
L1 in Zoll | 0,394 " |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 00 |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | 1,20 mΩ |
Isolierstoff | PA |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
Hinweistext |
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 24 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 21 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 24 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 18 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 630 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 250 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 192 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 12400-282 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 150 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 15 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 10 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 150 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 15 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 168 mm |
VPE Breite | 116 mm |
VPE Höhe | 38 mm |
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100806) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9511800000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) |
ROHS | Konform |