Propiedades
Versión | Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja |
Código | 9511880000 |
Tipo | PCF 5.00/11/135 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190558031 |
Cantidad | 50 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 630 V / 24 A UL: 150 V / 15 A |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 9,8 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,386 inch |
Altura | 21,4 mm |
Altura (pulgadas) | 0,843 inch |
Altura construcción baja | 17,9 mm |
Anchura | 54,8 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,157 inch |
Peso neto | 10,25 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | PCF |
Técnica de conexión de conductores | Conexión por terminales planos enchufables |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
Dirección de salida de conductor | 135° |
Paso en mm (P) | 5 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,197 " |
Número de polos | 11 |
Número de filas de polos | 1 |
disponible por parte del cliente | No |
Número de series | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,5 mm |
Dimensiones del pin de soldadura |
0,8 x 1,0 mm
0,75 x 0,9 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,3 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Número de terminales de soldadura por polo | 2 |
L1 en mm | 50 mm |
L1 en pulgadas | 1,969 " |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 00 |
Tipo de protección | IP20 |
Resistencia de paso | 1,20 mΩ |
Materiales aislantes | PA |
Color | naranja |
Carta de colores (similar) | RAL 2000 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |
Texto de referencia |
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P) |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 24 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 21 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 24 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 18 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 630 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 250 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 4 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 4 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 192 A |
Instituto (CSA) | CSA |
Núm. de certificación (CSA) | 12400-282 |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 150 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 15 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 150 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 15 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 150 mm |
Anchura VPE | 134 mm |
Altura de VPE | 35 mm |
Prueba: durabilidad de los marcajes |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100816) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9511880000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Homologaciones | ![CSA](/picture/CSA.gif) |
ROHS | Conformidad |