Egenskaper
Utförande | Kretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box |
Art.nr. | 9500690000 |
Typ | PCF 7.50/09/180 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190191726 |
Förp. | 50 items |
Produktparametrar |
IEC: 1000 V / 24 A UL: 300 V / 15 A |
Förpackning | Box |
Djup | 9,8 mm |
Byggdjup (tum) | 0,386 inch |
18,4 mm | |
Bygghöjd (tum) | 0,724 inch |
Höjd lägstbyggande | 14,9 mm |
Bredd | 64,8 mm |
Byggbredd (tum) | 2,551 inch |
Nettovikt | 7,181 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | PCF |
Ledaranslutningsteknik | Flatstiftsanslutning |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Ledarutgångsriktning | 180° |
Delning i mm (P) | 7,5 mm |
Delning i tum (P) | 0,295 " |
Antal poler | 9 |
Polradstal | 1 |
Uppgraderbar av kunden | Nej |
Antal rader | 1 |
Lödstiftlängd (l) | 3,5 mm |
Dimensioner för lödstift |
0,8 x 1,0 mm
0,75 x 0,9 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,3 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
Antal lödstift per pol | 2 |
L1 i mm | 60 mm |
L1 i tum | 2,362 " |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 00 |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | 1,20 mΩ |
Isoleringsmaterial | PA |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 100 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 100 °C |
Referenstext |
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 24 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 26 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 24 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 23 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 690 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 500 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 6 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 6 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 192 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 12400-282 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 150 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 15 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) | 15 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (UR) | UR |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 150 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 15 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 15 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 143 mm |
VPE-bredd | 113 mm |
VPE-höjd | 65 mm |
Test: Hållfasthet för märkningar |
|
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100752) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9500690000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |