Eigenschaften
Ausfuehrung | Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V |
Best.-Nr. | 2838500000 |
Art | PRO BAS 30W 24V 1.3A |
GTIN (EAN) | 4064675444190 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 85 mm |
Tiefe (inch) | 3,346 inch |
90 mm | |
Höhe (inch) | 3,543 inch |
Breite | 23 mm |
Breite (inch) | 0,906 inch |
Nettogewicht | 163 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C...70 °C |
Start up | ≥ -40 °C |
Feuchtigkeit | 5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800 |
Eingangssicherung (intern) | Ja |
Eingangsspannungsbereich AC | 85…264 V AC (Derating @ 100 V AC) |
Eingangsspannungsbereich DC | 110...370 V DC (derating at <120 V DC) |
Einschaltstrom | 40 A @ 230 V AC, 25 °C |
Empfohlene Vorsicherung |
2 A / DI, Schmelzsicherung 6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter 2...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter |
Frequenzbereich AC | 45…65 Hz |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Nenneingangsspannung | 110...240 V AC / 120...340 V DC |
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung |
|
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Ausgangsleistung | 30 W |
Ausgangsspannung, max. | 28 V |
Ausgangsspannung, min. | 22 V |
Dauerausgangsstrom @ UNominal |
1.3 A @ 55 °C
0.8 A @ 70 °C |
Kapazitive Last | 5.5mF |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom @ UNenn | 1.3 A @ 55 °C |
Netzausfall-Überbrückungszeit |
|
Parallelschaltbarkeit | ja, max. 3 |
Restwelligkeit, Schaltspitzen | ≤ 50 mVpp @ Nennlast |
Schutz gegen Rückspannung | Ja |
Überlastschutz | Ja |
Betriebsanzeige | LED grün |
Einbaulage, Montagehinweis | Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar. |
Feuchtigkeit | 5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung |
Gehäuseausführung | Kunststoff, schutzisoliert |
Kurzschlussschutz | Ja |
Leistungsfaktor (ca.) |
0.45 @ 120 V AC
0,47 @ 230 V AC |
MTBF |
|
Netzausfallüberbrückung @ INenn | > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
Schutzart | IP20 |
Verlustleistung Leerlauf | 0,5 W |
Verlustleistung Nennlast | 3,3 W |
Wirkungsgrad | 89% @ 230 V AC |
Übertemperaturschutz | Ja |
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 | 30g in allen Richtungen |
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 | 0,7 g gemäß EN50178 |
Störabstrahlung nach EN55032 | Klasse B |
Isolationsspannung Eingang / Ausgang | 3,5 kV |
Schutzklasse | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln | Acc. to EN50178 |
Schutzkleinspannung |
SELV acc. to IEC 61010-1
PELV acc. to IEC 61010-2-201 |
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte | Gemäß EN 61558-2-16 |
Anzahl Klemmen | 2 (L,N) |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,6 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,5 Nm |
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. | 26 AWG |
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. | 0,5 mm² |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anzahl Klemmen | 4 (++ / --) |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,6 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,5 Nm |
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. | 26 AWG |
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. | 0,5 mm² |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Auslösespannung, LED | Uout > 0,9 x Unominal min. |
Betriebsanzeige | LED grün |
LED Grün | Betriebsspannung OK |
Potenzialfrei Kontakt | Nein |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[UKCA Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_266443)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_266444) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274703) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2838500000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2838500000) |
Anwenderdokumentation | [Operating Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_266423) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
Zulassungen |     |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E258476 |