PRO ECO 120W 24V 5A II SI

Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V

Nr. produktu 3146460000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)
Nr certyfikatu (cULus)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Temperatury

Temperatura magazynowania
Temperatura eksploatacyjna
Rozruch
Wilgotność

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)

Wejście

Czas rozruchu, maks.
Metoda wykonywania złącz
Ochrona przeciwprzepięciowa wejście
Pobór mocy w zależności od napięcia wejściowego
Prąd rozruchowy (typ.)
Regulacja linii (typ.)
Regulacja obciążenia (typ.)
Technika przyłączeniowa
Zabezpieczenie wejściowe
Zakres częstotliwości AC
Zakres napięcia wejściowego DC
Zakres napięć zasilania AC
Zalecane zabezpieczenie wstępne
Znamionowe napięcie wejściowe
Znamionowy pobór mocy

Wyjście

Ausgangsleistung
Ciągły prąd wyjścia przy UZnamionowe
Maksymalny czas mostkowania bezpieczników
Max. residual ripple
Nominal output current for Unom
Obciążenie pojemnościowe
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Possibilité de mise en parallèle
Protezione contro i sovraccarichi
Ramp-up time
Rated output voltage
Regulacja linii (typ.)
Regulacja obciążenia (typ.)
Sistema de conexión
Utgångsspänning, kommentar
와이어 결선 방식
출력 전압, 최대
출력 전압, 최소

Informacje ogólne

Czas podtrzymywania zasilania przy Iznam.
Kategoria przepięciowa
Moc tracona, bieg jałowy
Moc tracona, obciążenie znamionowe
MTBF
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
Ochrona przed nadmierną temperaturą
Ochrona przed zwarciem
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Prąd upłynnościowy doziemny, maks.
Robocza wysokość nad poziomem morza
Sprawność
Stopień ochrony
Wersja obudowy
Wilgotność
Współczynnik mocy

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Badanie odporności na zakłócenia według
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27

Koordynacja izolacji

Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
Kategoria przepięciowa
Napięcie izolacji wejście / wyjście
Napětí izolace, výstup/uzemnění
Stopień ochrony
Stopień zanieczyszczenia

Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)

Elektryczne wyposażenie maszyn
Napięcie bezpieczne
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych

Dane podłączeniowe (wejście)

Długość zdejmowania izolacji (wejście)
Liczba zacisków
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
Technika przyłączeniowa

Dane podłączeniowe (wyjście)

Długość zdejmowania izolacji (wyjście)
Liczba zacisków
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max.
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
Technika przyłączeniowa

Dane przyłącza (sygnał)

Liczba zacisków
Przekrój przyłącza przewodu elastycznego (sygnał), maks.
Przekrój przyłącza przewodu elastycznego (sygnał), min.
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
Stripping length (Signal)
Technika przyłączeniowa

Sygnałowy

LED zielona
obciążenie styku ( styk zwierny)
styk bezpotencjałowy

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0