Egenskaper
Utförande | Power supply, switch-mode power supply unit |
Art.nr. | 2660200279 |
Typ | PRO PM 35W 24V 1.5A |
GTIN (EAN) | 4050118782004 |
Förp. | 1 items |
Djup | 99 mm |
Byggdjup (tum) | 3,898 inch |
Höjd | 30 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,181 inch |
Bredd | 82 mm |
Byggbredd (tum) | 3,228 inch |
Nettovikt | 223 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -20 °C...70 °C |
Fuktighet | 5…95 % RH |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a |
Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
Frekvensområde AC | 47...63 Hz |
Ingångsspänningsområde AC | 90…264 V AC |
Inkopplingsströmmen | max. 45 A |
Märkingångsspänning | 100–240 V AC |
Nominell strömförbrukning | 40,7 VA |
Rekommenderad försäkring | 2 A vid 230 V AC, parameter C |
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen |
|
Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
Märkström | 1,5 A |
Märkutgångsspänning | 24 V DC |
Nätbortfall-Överbryggningstid | 20 ms |
Parallellkopplingsbarhet | ja, med diodmodul |
Restbrum, brytande toppar | < 100 mVPP |
Uteffekt | 35 W |
Utgångsspänning, kommentar | ± 10% Nominell utgångsspänning tolerans, inställningsbar med potentiometer |
Överbelastningsskydd | 120 %...180 % Inominell, hiccup-läge med automatisk återställning |
Överspänningsskydd utgång | 28...32 V @ 24 V DC |
Derating | > 50°C (2% / 1°C) |
Driftsindikering | LED grön: Klar |
Fuktighet | 5…95 % RH |
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning | Panelmontage, skruvlåsning |
Kortslutningsskydd | Ja |
MTBF |
|
Skyddsklass | IP20 |
Verkningsgrad | 86% |
Bullervärde enligt EN55032 | Klass B |
Interferenstålighetstest enligt |
Burst: EN 61000-4-4/ESD EN 61000-4-2
EN61000-4-3 (HF field) EN61000-4-5 (överspänning) EN 61000-4-6 (ledd) EN61000-4-8 (Fields) EN 61000-4-11 (dips) |
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 | 30 g i alla riktningar |
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 | 10...500 Hz, konstant acceleration 5 g, 10 minuter/cykel, 60 minuter/axel |
Isolationsspänning ingång / utgång | 3 kV |
Isolationsspänning utgång/jord | 2 kV |
Isolationsspänning utgång/jord | 0,5 kV |
Skyddsklenspänning |
SELV enligt IEC 60950-1
PELV enligt EN 60204-1 |
Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max | 12 |
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min | 21 |
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. | 4 mm² |
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. | 0,34 mm² |
Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max | 12 |
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min | 21 |
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. | 4 mm² |
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. | 0,34 mm² |
Driftsindikering | LED grön: Klar |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[PRO PM 35W UL 62368.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306135)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189189) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239542) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2660200279) |
Användardokumentation | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246502) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |