製品情報
バージョン | Power supply, switch-mode power supply unit |
注文番号 | 2660200280 |
種別 | PRO PM 35W 48V 0.75A |
GTIN (EAN) | 4050118782011 |
数量 | 1 items |
深さ | 99 mm |
奥行き(インチ) | 3.898 inch |
30 mm | |
高さ(インチ) | 1.181 inch |
幅 | 82 mm |
幅(インチ) | 3.228 inch |
正味重量 | 223 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -20 °C...70 °C |
湿度 | 5…95 % RH |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a |
AC 入力電圧範囲 | 90…264 V AC |
入力電圧に対する消費電流 |
|
公称入力電圧 | 100~240 V AC |
公称電力消費 | 40.7 VA |
周波数範囲 AC | 47~63 Hz |
接続技術 | ねじ接続 |
推奨バックアップヒューズ | AC 230 Vで2 A、特性曲線C |
突入電流 | 最大45 A |
パラレル接続オプション | はい、ダイオードモジュール搭載 |
主要障害のブリッジオーバー時間 | 20 ms |
公称出力電圧 | 48 V DC |
出力電力 | 35 W |
出力電圧、注意 | ± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能 |
定格電流 | 0.75 A |
接続技術 | ねじ接続 |
残留リプル、スパイク破断 | < 150 mVPP |
過負荷保護 | 120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード |
過電圧保護 | 55~62 V、48 V DC |
MTBF |
|
ステータス表示 | 緑のLED:準備完了 |
保護度合い | IP20 |
効率度合い | 86% |
取り付け位置、取り付け通知 | パネル取り付け、ねじ固定 |
定格低減 | > 50°C (2% / 1°C) |
湿度 | 5…95 % RH |
短絡保護 | はい |
EN55032に準拠したノイズ放射 | クラスB |
干渉免疫試験適応 |
Burst: EN 61000-4-4 / ESD EN 61000-4-2
EN61000-4-3 (HF field) EN 61000-4-5 (surge) EN 61000-4-6 (conducted) EN61000-4-8 (Fields) EN 61000-4-11 (Dips) |
振動耐性 IEC 60068-2-6 | 10...500 Hz、一定加速度5 g、10分/サイクル、60分/軸 |
耐衝撃性IEC 60068-2-27 | 全方向に30g |
絶縁電圧、入力/出力 | 3 kV |
絶縁電圧入力 / アース | 2 kV |
絶縁電圧出力 / アース | 0.5 kV |
安全極低電圧 |
IEC 60950-1に準拠するSELV
EN 60204-1に準拠するPELV |
導体断面、AWG/kcmil 、最大 | 12 |
導体断面、AWG/kcmil 、最小 | 21 |
導体断面、硬質、最大 | 4 mm² |
導体断面、硬質、最小 | 0.34 mm² |
接続技術 | ねじ接続 |
導体断面、AWG/kcmil 、最大 | 12 |
導体断面、AWG/kcmil 、最小 | 21 |
導体断面、硬質、最大 | 4 mm² |
導体断面、硬質、最小 | 0.34 mm² |
接続技術 | ねじ接続 |
ステータス表示 | 緑のLED:準備完了 |
承認/証明書/適合証明書 |
[PRO PM 35W UL 62368.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306135)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189189) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239543) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2660200280) |
ユーザ文書 | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246502) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |