PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT

P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 7.5

Art.-Nr. 1173800000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Werkstoff
Werkstoff Betätigungselement
Farbe
Farbe Betätigungselemente
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Systemkennwerte

Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene

weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Polzahl
Tragschiene

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Bemessungsdaten nach UL

Certificate No. (cURus)
Leiterquerschnitt max (cURus)
Leiterquerschnitt min (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Spannung Gr D (cURus)
Strom Gr B (cURus)
Strom Gr D (cURus)

Produktbilder

Bildüberschrift-02
Bildunterschrift-02

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0