PTDS 4

Connettore a innesto FieldPower®, Trifase AC, IP20, Poliammide, PUSH IN, Numero di poli : 2 x 5

N. articolo 1952130000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Approvazioni

Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)

Campo di serraggio con collegamento PUSH IN

Campo di serraggio, collegamento PUSH IN max.
Campo di serraggio, collegamento PUSH IN min.
Dimensione lama, collegamento PUSH IN
flessibile, collegamento PUSH IN max.
flessibile, collegamento PUSH IN min.
Lunghezza di spellatura, collegamento PUSH IN
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale da 8mm e collare isolante DIN 46228/1, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale da 8mm e collare isolante DIN 46228/4, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo flessibile, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo flessibile, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo flessibile, collegamento PUSH IN, min.
Sezione di collegamento cavo flessibile, collegamento PUSH IN, min.
Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento PUSH IN, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminale da 12mm e collare isolante DIN 46228/1, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminale da 12mm e collare isolante DIN 46228/1, collegamento PUSH IN, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminale da 12mm e collare isolante DIN 46228/4, collegamento PUSH IN, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminale da 12mm e collare isolante DIN 46228/4, collegamento PUSH IN, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminale da 8mm e collare isolante DIN 46228/1, collegamento PUSH IN, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminale da 8mm e collare isolante DIN 46228/4, collegamento PUSH IN, min.

Capacità di serraggio

Dati di collegamento - connettore

Indicazioni generali

Materiale isolante
Silicone
Colori
Grado di protezione
Classe d'infiammabilità UL 94
Tipo di montaggio
Codificabile
Rilevatore di prova
Tipo di tensione
Numero di poli
Numero di collegamenti / Polo
Tecnica di collegamento cavi
Direzione d'uscita del conduttore

Dati di dimensionamento secondo IEC

Dati nominali a norma IEC per connettore

Dati nominali secondo UL

Dati nominali a norma UL per connettore

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0