Vlastnosti
Verze | Fotovoltaika, Sestavený kryt, Komunikační modul, 230 V AC, Přepěťová ochrana I, Napájení z baterie, Monitorování proudu, Komponenty monitorování, Monitorování napětí, Monitorování limitní hodnoty, Komunikační box, RJ45 |
Číslo objednávky | 8000101635 |
Typ | PV CPCI18TXU3DXAXWXR2WW |
GTIN (EAN) | 4099986191983 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 300 mm |
Hloubka (v palcích) | 11,811 inch |
Výška | 747 mm |
Výška (v palcích) | 29,409 inch |
Šířka | 536 mm |
Šířka (v palcích) | 21,102 inch |
Čistá hmotnost | 26 452,392 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Jmenovité napětí | 230 V |
Ochrana proti přepětí na AC straně | PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA, bez pomocného kontaktu |
Ochrana proti přepětí na straně WIA RS485 (sledování řetězce) | Ne |
Uzemnění | Přímo ve VPU |
Počet vstupů | 17 |
Počet vstupů vedení | 4 |
Funkce monitorování |
Průmyslový počítač
Průmyslový ethernetový router s porty 4G a RJ45 Řízený přepínač průmyslového Ethernetu s porty RJ45 a SC Multi-mode Připojení provozních zařízení k systému SCADA prostřednictvím RS-485 |
Monitorování napětí | Ano |
Přívod | Baterie PRO ECO 72W 24V 3A |
Stupeň krytí | IP 65 |
Typ montáže | Montáž na stěnu |
Standardy |
IEC 61439-2 ed 3.0
EN 61439-2:2020 |
Časový interval | 5 let |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of of conformity utility communication boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318636) |
Technické údaje | [Thermal Report](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317234) |
Technická dokumentace | [Mechanical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317233) |
Uživatelská dokumentace | [PV Communication Box User Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257190) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Shoda |