Tulajdonságok
Változat | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2 |
Rendelési szám | 8000111274 |
Típus | PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R EVO 11 |
GTIN (EAN) | 4099986883994 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 132 mm |
Mélység (coll) | 5,197 inch |
Magasság | 439 mm |
Magasság (coll) | 17,283 inch |
Szélesség | 600 mm |
Szélesség (coll) | 23,622 inch |
Nettó tömeg | 13 000 g |
Ambient temperature | -20 °C...+50 °C |
Páratartalom | 5...95% páralecsapódás nem megengedett |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Időköz | 5 év |
Biztosíték típusa | Sem biztosítóbetét sem tartó |
DC-bemenet + és – |
|
DC-bemenetek max. száma | maximális teljesítménypontonként 2 bemenet, párhuzamosan kötve |
Funkcionális földelés-csatlakozó |
|
Maximális teljesítménypontok (MPP) száma | 6 |
Túlfeszültség-védelem segédérintkező |
|
DC-kimenet + és – |
|
DC-kimenetek max. száma | maximális teljesítménypontonként 1 kimenet |
Automatikus visszazáródás feszültségesés után | Igen |
Működtetési ciklusok száma | 10000 |
Vezérlőfeszültség | 100 V AC - 250 V AC 50/60Hz |
Távoli leválasztó segédérintkező |
|
Távoli leválasztó vezérlő érintkező |
|
Az áramkör megszakításának típusa | Feszültség alatti kioldás vagy kézi kapcsolásos működés |
Kikapcsolási idő | 1,5 s |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of conformity for PV fireman switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307706) |
Engineering Data | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310867) |
User Documentation |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
White paper |
[Fact Sheet DE PV Feuerwehrschalter](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310692)
[Fact Sheet EN PV Fireman switch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310693) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9,1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Megfelel |