Propriétés
Version | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, WM4C |
Référence | 8000115473 |
Type | PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM4 11 |
GTIN (EAN) | 4099986874275 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 132 mm |
Profondeur (pouces) | 5,197 inch |
Hauteur | 339 mm |
Hauteur (pouces) | 13,346 inch |
Largeur | 400 mm |
Largeur (pouces) | 15,748 inch |
Poids net | 7 198 g |
Température ambiante | -20 °C...+50 °C |
Humidité | 5...95 % (sans condensation) |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Période | 5 ans |
Entrée CC + & - |
|
Nombre de points de puissance maximum (MPP) | 6 |
Nombre max. d'entrées CC | par point de puissance maximum 2 entrées raccordées en parallèle |
Type de fusible | Ni fusible ni support fusible |
Nombre maximal de sorties CC | par point de puissance maximum 1 sortie |
Sortie CC + & - |
|
Rétablissement automatique après chute de tension | Oui |
Nombre de cycles d'exploitation | 10000 |
Tension de commande | 100 V AC - 250 V AC 50/60Hz |
Contact auxiliaire de déconnexion à distance |
|
Contact de commande de déconnexion à distance |
|
Type de déconnexion de la connexion d'alimentation | Déclenchement sous tension ou fonctionnement d'interrupteur manuel |
Temps de retombée | 1,5 s |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of conformity for PV fireman switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307706) |
Données techniques | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310874) |
Documentation utilisateur | [MANUAL PV NEXT RD DE/EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262445) |
Livre blanc |
[Fact Sheet DE PV Feuerwehrschalter](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310692)
[Fact Sheet EN PV Fireman switch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310693) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Conforme |