Właściwości
Wersja | Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, MC4-Evo 2 |
Nr zam. | 2975590000 |
Typ | PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R EVO 11 |
GTIN (EAN) | 4099986823181 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 132 mm |
Głębokość (cale) | 5,197 inch |
Wysokość | 240 mm |
Wysokość (cale) | 9,449 inch |
Szerokość | 400 mm |
Szerokość (cale) | 15,748 inch |
Masa netto | 999 g |
Temperatura otoczenia | -40 °C...+50 °C |
Wilgotność | 5 – 90% (bez kondensacji) |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Czasokres | 5 lat |
Funkcjonalne złącze uziomowe |
|
Liczba punktów maksymalnej mocy (MPP) | 4 |
Maks. ilość wejść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 2 wejścia połączone równolegle |
Styk zewnętrzny ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
Typ bezpiecznika | ani wkładki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika |
Wejście DC + & - |
|
Maks. ilość wyjść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 1 wyjście |
Wyjście DC + & - |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321889) |
Dokumentacja techniczna |
[2975590000 Customer drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319197)
[Dimensions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320673) |
Dokumentacja użytkownika |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Biała księga |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |