Свойства
Версия | Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1100 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод |
Заказ № | 2890590000 |
Тип | PVN DC 3I 3O 1MPP SW SPD1R CG 11 |
GTIN (EAN) | 4064675878438 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 172 mm |
Глубина (дюймов) | 6,772 inch |
Высота | 228 mm |
Высота (в дюймах) | 8,976 inch |
Ширина | 200 mm |
Ширина (в дюймах) | 7,874 inch |
Масса нетто | 2 023 g |
Температура окружающей среды | -40 °C...+50 °C |
Влажность | 5...95 % без появления конденсата |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Период времени | 5 лет |
Вспомогательный контакт устройства защиты от перенапряжения |
|
Вход пост. тока + и - |
|
Количество электрических вводов максимальной мощности (MPP) | 1 |
Макс. кол-во входов пост. тока | для каждых 3 входов точки максимальной мощности, соединенных параллельно |
Тип предохранителя | нет ни вставки предохранителя, ни держателя предохранителя |
Функциональный заземляющий соединитель |
|
Выход пост. тока + и - |
|
Макс. количество выходов пост. тока | для каждых 3 выходов точки максимальной мощности, соединенных параллельно |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of Conformity 3In/Out 1MPP New](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298744) |
Технические данные |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107149)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_299930) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2890590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2890590000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2890590000&norm=0) |
Техническая документация | [2932700000_00_03-2023_DRILL-TEMP_PV-Next_20-20](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_295795) |
Пользовательская документация |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) [Instruction leaflet PV NEXT MINI](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284688) [Manual PV Next Mini](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318996) |
Информационный документ |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact-Sheet EN PV CB Load break switch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290549) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE PV CB Lastentrennschalter](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290540) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Подробная спецификация |
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1100V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Соответствовать |