Właściwości
Wersja | Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe |
Nr zam. | 9017440000 |
Typ | PZ 6 ROTO ZERT |
GTIN (EAN) | 4008190884574 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 22 mm |
Głębokość (cale) | 0,866 inch |
Wysokość | 80 mm |
Wysokość (cale) | 3,15 inch |
Szerokość | 200 mm |
Szerokość (cale) | 7,874 inch |
Masa netto | 442 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
Opis artykułu | Praska |
Wykonanie | mechaniczny, bez wymienialnych wkładów |
obszar zacisku, maks. | 6 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,14 mm² |
rodzaj styku | tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego |
Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 10 |
Średnica przewodu, min. AWG | AWG 26 |
napęd | mechaniczne |
Przekrój tulejek na żyłę, max. | 6 mm² |
rodzaj / profil zacisku | Zagniatanie trapezowe |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326194) |
Dokumentacja użytkownika | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101182) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ETIM 10.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:9004750000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
-
Nr. produktu:9004420000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
-
Nr. produktu:9004390000Jedn. opak.:5000 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:9006710000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9019160000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9019170000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9018560000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9036330000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 14 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9046230000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9021050000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:0462900000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
-
Nr. produktu:9021040000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9019040000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
-
Nr. produktu:9025860000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
-
Nr. produktu:9005840000Jedn. opak.:5000 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9037550000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty
-
Nr. produktu:9028260000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9019400000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
-
Nr. produktu:9026060000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9021020000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
-
Nr. produktu:9005810000Jedn. opak.:5000 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9028350000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9026090000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9019430000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
-
Nr. produktu:9005180000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
-
Nr. produktu:9025720000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9204090000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, turkusowy
-
Nr. produktu:9005150000Jedn. opak.:250 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
-
Nr. produktu:9004430000Jedn. opak.:250 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9004740000Jedn. opak.:250 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9037450000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9037270000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty
-
Nr. produktu:9037440000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9037460000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9005880000Jedn. opak.:5000 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9028520000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
-
Nr. produktu:9203630000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, szary
-
Nr. produktu:9021250000Jedn. opak.:250 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9025700000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
-
Nr. produktu:9202870000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, czarny
-
Nr. produktu:9004310000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9028580000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
-
Nr. produktu:9204240000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 9 mm, Jasnoniebieski, biały
-
Nr. produktu:9202820000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
-
Nr. produktu:9018550000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9004340000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9019080000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:0463000000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
-
Nr. produktu:0409700000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
-
Nr. produktu:9019070000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9021230000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9037480000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
-
Nr. produktu:9037290000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony
-
Nr. produktu:9037490000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czarny
-
Nr. produktu:9037470000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
-
Nr. produktu:9004360000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
-
Nr. produktu:9426770000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
-
Nr. produktu:9036210000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
-
Nr. produktu:9004930000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
-
Nr. produktu:9005160000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
-
Nr. produktu:9202910000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
-
Nr. produktu:9004560000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9037610000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9037430000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
-
Nr. produktu:9018530000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty
-
Nr. produktu:9028310000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
-
Nr. produktu:9026080000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
-
Nr. produktu:9019200000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
-
Nr. produktu:9019210000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary
-
Nr. produktu:9037670000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9004730000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
-
Nr. produktu:9021930000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
-
Nr. produktu:9004280000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
-
Nr. produktu:9021210000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
-
Nr. produktu:1076990000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
-
Nr. produktu:0409500000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9025390000Jedn. opak.:1 szt.
Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmueller
-
Nr. produktu:9021130000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony
-
Nr. produktu:0533500000Jedn. opak.:100 szt.
Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
-
Nr. produktu:9025400000Jedn. opak.:1 szt.
Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN
-
Nr. produktu:9025900000Jedn. opak.:1 szt.
Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
-
Nr. produktu:9018570000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9005140000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, Jasnoniebieski
-
Nr. produktu:9018510000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
-
Nr. produktu:9004770000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
-
Nr. produktu:9037200000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9037210000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9037400000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
-
Nr. produktu:9037220000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
-
Nr. produktu:9037390000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
-
Nr. produktu:9019120000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
-
Nr. produktu:9019130000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czarny
-
Nr. produktu:0635100000Jedn. opak.:500 szt.
Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony