Tulajdonságok
Változat | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12 mm |
Rendelési szám | 1316670000 |
Típus | QB 2 RA8 IS SW |
GTIN (EAN) | 4050118120011 |
Qty. | 50 Darab |
Mélység | 3 mm |
Mélység (coll) | 0,118 inch |
Magasság | 19,5 mm |
Magasság (coll) | 0,768 inch |
Szélesség | 12 mm |
Szélesség (coll) | 0,472 inch |
Nettó tömeg | 0,79 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | PA 66 |
Szín | fekete |
Változat | Keresztösszekötő |
Felszerelés típusa | Dugaszolt |
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
Rögzítés típusa | Dugaszolt |
Névleges áram, többpólusú | 41 A |
Típus | Keresztösszekötő |
Raszter mm-ben (P) | 8 mm |
Pólusszám | 2 |
Névleges áram | 41 A |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74502) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1316670000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1316670000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Megfelel |