Egenskaper
Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 115.1 mm |
Art.nr. | 0338500000 |
Typ | QL 10 SAKA10 |
GTIN (EAN) | 4008190063313 |
Förp. | 20 items |
Höjd | 6 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,236 inch |
Bredd | 115,1 mm |
Byggbredd (tum) | 4,531 inch |
Nettovikt | 8,85 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Cu Zn |
Färgkod | grå |
Utförande | för rörlig överkopplingsskena |
explosionstestat utförande | Nej |
Montagesätt | skruvad |
Monteringsanvisning | Direktmontage |
Antal överkopplade plintar | 10 |
Märkström 2-polig | 47 A |
Märkström flerpolig | 36 A |
Typ | Överkoppling |
Delning i mm (P) | 6 mm |
Antal poler | 10 |
Monteringsanvisning | Direktmontage |
Märkström | 57 A |
Användardokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:0225820000VPE:10 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:0501620000VPE:20 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:0324120000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 26 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:0324020000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 26 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:1404620000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 27 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:1404520000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 27 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:0501500000VPE:20 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:0501820000VPE:20 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:0178220000VPE:20 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:0501800000VPE:20 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35