Свойства
Версия | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 41 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 11.5 mm |
Заказ № | 0130600000 |
Тип | QL 2 SAK4 |
GTIN (EAN) | 4008190077372 |
Кол. | 100 Штука |
Глубина | 0,6 mm |
Глубина (дюймов) | 0,024 inch |
Высота | 6 mm |
Высота (в дюймах) | 0,236 inch |
Ширина | 11,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,453 inch |
Масса нетто | 0,26 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Медь |
Цветовой код | серый |
Исполнение | для пластины перемычки |
Вид крепления | привинченный |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Количество перемкнутых клемм | 2 |
Расчетный ток, 2-полюсный | 32 A |
Расчетный ток, многополюсный | 32 A |
Тип | Перемычка |
Шаг в мм (P) | 6 mm |
Количество полюсов | 2 |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Номинальный ток | 41 A |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0130600000) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Соответствовать |