속성
버전 | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 47 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 24.00, 절연: 아니요, 너비: 34 mm |
주문 번호 | 0328000000 |
유형 | QL 2 SAKS4 |
GTIN(EAN) | 4008190071165 |
수량 | 20 items |
깊이 | 4 mm |
깊이 (인치) | 0.157 inch |
높이 | 10 mm |
높이 (인치) | 0.394 inch |
너비 | 34 mm |
폭 (인치) | 1.339 inch |
순중량 | 8.712 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | 구리 |
컬러 코드 | 회색 |
버전 | 점프바 링크용 |
설치 권고 | 직접 장착 |
장착물 유형 | 스크류 |
폭발 테스트 버전 | 아니요 |
교차 연결된 단자대 개수 | 2 |
유형 | 점프바 |
정격 전류, 2-폴 | 47 A |
정격 전류, 다중 폴 | 36 A |
피치(mm)(P) | 24 mm |
극 수 | 2 |
설치 권고 | 직접 장착 |
정격 전류 | 47 A |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58996) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0328000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0328000000) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 준수 |
액세서리
액세서리입니다
-
항목 번호:0225820000패키징 단위:10 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 6.3 A, 24 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0501620000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 10 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0501800000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 10 mm², 16 A, 400 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0178220000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 16 A, 400 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0501820000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 16 A, 400 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0501500000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 10 mm², 10 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
단자대 블록범용 범위클램핑 요크 기술SAK 시리즈TS 35퓨즈 단자대 블록1중10 mm²5x20 퓨즈
단자대 블록범용 범위클램핑 요크 기술SAK 시리즈TS 35퓨즈 단자대 블록1중10 mm²E 14 퓨즈
단자대 블록범용 범위클램핑 요크 기술SAK 시리즈TS 35퓨즈 단자대 블록1중10 mm²5x25 퓨즈