Tulajdonságok
Változat | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 11.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 31.1 mm |
Rendelési szám | 9502660000 |
Típus | QL 3 SAKK10 |
GTIN (EAN) | 4008190550622 |
Qty. | 50 Darab |
Mélység | 1 mm |
Mélység (coll) | 0,039 inch |
Magasság | 6 mm |
Magasság (coll) | 0,236 inch |
Szélesség | 31,1 mm |
Szélesség (coll) | 1,224 inch |
Nettó tömeg | 1,357 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
Ambient temperature | -5 °C…40 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Vörösréz |
Szín | szürke |
Változat | Keresztösszekötő |
Felszerelés típusa | becsavart állapotban |
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Keresztkötött kapcsok száma | 3 |
Névleges áram, többpólusú | 57 A |
Típus | Keresztösszekötő |
Raszter mm-ben (P) | 11,5 mm |
Pólusszám | 3 |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Névleges áram | 57 A |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66824) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9502660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9502660000) |
User Documentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Megfelel |