製品情報
バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 76 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 41.7 mm |
注文番号 | 0470900000 |
種別 | QL 4 SAK16 |
GTIN (EAN) | 4008190112257 |
数量 | 50 items |
深さ | 2 mm |
奥行き(インチ) | 0.079 inch |
高さ | 6 mm |
高さ(インチ) | 0.236 inch |
幅 | 41.7 mm |
幅(インチ) | 1.642 inch |
正味重量 | 1.926 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | 銅・亜鉛 |
色 | グレー |
バージョン | 交差接続リンク |
固定形式 | ねじ込み |
爆発試験バージョン | いいえ |
設置アドバイス | 直接実装 |
交差接続端子数 | 4 |
定格電流、2極 | 76 A |
定格電流、多極 | 76 A |
種別 | 渡り配線コネクタ |
ピッチ (mm) (P) | 6 mm |
極数 | 4 |
設置アドバイス | 直接実装 |
定格電流 | 76 A |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59147) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0470900000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0470900000) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 適合 |