Свойства
Версия | Перемычка (клемма), втычной, бежевый, 57 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Да, Ширина: 20 mm |
Заказ № | 1669280000 |
Тип | QS 2/10/4 O.STGF |
GTIN (EAN) | 4008190428341 |
Кол. | 20 Штука |
Глубина | 34,5 mm |
Глубина (дюймов) | 1,358 inch |
Высота | 12 mm |
Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
Ширина | 20 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,787 inch |
Масса нетто | 5,05 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2 |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
Материал | PA 66 |
Цветовой код | бежевый |
Исполнение | Перемычка |
Вид крепления | втычной |
Вид монтажа | втычной |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Расчетный ток, многополюсный | 57 A |
Тип | Перемычка |
Шаг в мм (P) | 10 mm |
Количество полюсов | 2 |
Номинальный ток | 57 A |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74514) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1669280000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1669280000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Соответствовать |