Właściwości
Nr zam. | 3036860000 |
Typ | RC M P5 M20 C |
GTIN (EAN) | 4099986998179 |
Szerokość | 21,1 mm |
Szerokość (cale) | 0,831 inch |
Średnica | 26,5 mm |
Masa netto | 0,15 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
kodowanie | brak |
Liczba biegunów | 5 |
Materiał styków | Mosiądz |
napięcie znamionowe | 500 V |
Podstawowy materiał obudowy | PA 66 |
Powierzchnia styku | Mosiądz |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,25 mm² |
Przyłącze ekranu | Nie |
Prąd znamionowy | 17,5 A |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN z aktuatorem |
Stopień ochrony | IP68 |
Średnica kabla, maks. | 13 mm |
Średnica kabla, min. | 7 mm |
Liczba biegunów | 5 |
Podstawowy materiał obudowy | PA 66 |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN z aktuatorem |
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów | Tak |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Zgodny |