RCI424T30

Dit product is binnenkort niet meer beschikbaar.

Alternatief product: 3052490000

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 230 V AC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

Product ID 8870230000

Approvals

Сертификаты
ROHS

General ordering data

Версия
Заказ №
Тип
GTIN (EAN)
Qty.
Delivery status
Last order date
Альтернативный продукт

Dimensions and weights

Глубина
Depth (inches)
Высота
Height (inches)
Ширина
Width (inches)
Nettovikt

Temperatures

Температура хранения
Температура окружающей среды
Влажность

Environmental Product Compliance

Состояние соответствия RoHS
REACH SVHC

Control side

Märkstyrspänning
Rated current AC
Мощность удержания
Сопротивление катушки
Status indicator

Load side

Märkkopplingsspänning
Непрерывный ток
Max. switching frequency at rated load
Max. switching voltage, AC
Min. switching power
Пусковой ток
AC switching capacity (resistive), max.
DC switching capacity (resistive), max.
Inkopplingsfördröjning
Frånslagsfördröjning
Contact type
Mechanical service life

General data

Кнопка проверки доступна
Механический индикатор положения переключателя
Colour
Класс пожаростойкости UL 94

Insulation coordination

Номинальное напряжение
Степень загрязнения
Категория перенапряжения
Insulating material group
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida
Spänningstålighet styrsida - lastsida
Диэлектрическая прочность смежных контактов
Dielectric strength of open contact
Impulse withstand voltage

Further details of approvals / standards

Сертификат № (CSA)

Connection data

Метод проводного соединения
Pitch in mm (P)

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0