Eigenschaften
Ausfuehrung | RIDERSERIES RCL, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein |
Best.-Nr. | 1989070000 |
Art | RCL114024T |
GTIN (EAN) | 4050118383126 |
VPE | 20 Stück |
Tiefe | 15,7 mm |
Tiefe (inch) | 0,618 inch |
29 mm | |
Höhe (inch) | 1,142 inch |
Breite | 12,7 mm |
Breite (inch) | 0,5 inch |
Nettogewicht | 14 g |
Lagertemperatur | -40 °C... |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E302101 |
Nennsteuerspannung | 24 V DC |
Nennleistung | 480 mW |
Spulenwiderstand | 1440 Ω ± 10 % |
Statusanzeige | Nein |
Nennschaltspannung | 250 V AC |
Dauerstrom | 12 A |
max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz |
min. Schaltleistung |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Einschaltstrom | 25 A / 4 s |
Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 3000 VA |
Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 288 W @ 24 V |
Einschaltverzögerung | ≤ 8 ms |
Ausschaltverzögerung | ≤ 6 ms |
Kontaktausführung | 1 Wechsler (AgNi) |
Mechanische Lebensdauer | 30 X 106 Schaltungen |
Prüftaste vorhanden | Nein |
Mechanische Schaltstellungsanzeige | Nein |
Farbe | transparent |
Bemessungsspannung | 400 V |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang | ≥ 10 mm |
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang | 5 kVeff / 1min |
Spannungsfestigkeit offener Kontakt | 1 kVeff / 1 min |
Stehstoßspannung | 4 kV (1,2/50 µs) |
Schutzart | IP40 (im gestecktem Zustand) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E302101 |
Leiteranschlusstechnik | Steckanschluss |
Raster in mm (P) | 3,5 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225214) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1989070000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E302101 |