Egenskaper
Utförande | TERMSERIES, Relä, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 48 V DC, Varaktig ström: 16 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Nej |
Art.nr. | 8693380000 |
Typ | RCL314048 |
GTIN (EAN) | 4032248364824 |
Förp. | 20 items |
Djup | 15,7 mm |
Byggdjup (tum) | 0,618 inch |
29 mm | |
Bygghöjd (tum) | 1,142 inch |
Bredd | 12,7 mm |
Byggbredd (tum) | 0,5 inch |
Nettovikt | 14,35 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
Fuktighet | 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Certifikat nr (cURus) | E522350 |
Märkstyrspänning | 48 V DC |
Märkström DC | 8,7 mA |
Märkeffekt | 420 mW |
Spolmotstånd | 5520 Ω ± 10 % |
Statusindikering | Nej |
Märkkopplingsspänning | 250 V AC |
Normalspänning | 16 A |
max. Kopplingsfrekvens vid märklast | 0,1 Hz |
min. Bryteffekt |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Inkopplingsströmmen | 30 A / 4 s |
AC-brytförmåga (ohmsk), max. | 4000 VA |
DC-brytförmåga (ohmsk), max. | 384 W @ 24 V |
Inkopplingsfördröjning | ≤ 8 ms |
Frånslagsfördröjning | ≤ 6 ms |
Kontakttyp | 1 Växlandekontakt (AgNi) |
Mekanisk livslängd |
AC-spole 10 x 106 brytarcykler
DC-spole 30 x 106 brytarcykler |
Testknapp finns | Nej |
Mekanisk indikator för brytarläge | Nej |
Färgkod | transparent |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Märkspänning | 400 V |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | ≥ 10 mm |
Spänningstålighet styrsida - lastsida | 1,2 kVeff /5 s |
Spänningstålighet för öppna kontakter | 1 kVeff / 1 min |
Skyddsklass | IP20 |
Certifikat nr. (CSA) | 249409-2426937 |
Certifikat nr. (VDE) | 40020589 |
Certifikat nr (cURus) | E522350 |
Ledaranslutningsteknik | Stickanslutning |
Delning i mm (P) | 5 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66695) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8693380000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8693380000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Godkännanden |    |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E522350 |