Eigenschaften
Ausfuehrung | , Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja |
Best.-Nr. | 2052480000 |
Art | RCMKIT-I 24VDC 4CO |
GTIN (EAN) | 4050118412055 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 78,3 mm |
Tiefe (inch) | 3,083 inch |
77 mm | |
Höhe (inch) | 3,031 inch |
Breite | 27,2 mm |
Breite (inch) | 1,071 inch |
Nettogewicht | 99,9 g |
Lagertemperatur | -40 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Nennsteuerspannung | 24 V DC |
Nennstrom DC | 32,8 mA |
Nennleistung | 804 mW |
Spulenwiderstand | 777 Ω ± 10 % |
Statusanzeige | LED grün |
Schutzschaltung | Freilaufdiode |
Nennschaltspannung | 240 V AC |
Dauerstrom | 6 A |
max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz |
min. Schaltleistung |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Einschaltstrom | 12 A / 20 ms |
Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 1500 VA |
Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 144 W @ 24 V |
Einschaltverzögerung | ≤ 15 ms |
Ausschaltverzögerung | ≤ 10 ms |
Kontaktausführung | 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi) |
Mechanische Lebensdauer |
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen
DC-Spule 30 x 106 Schaltungen |
Tragschiene | TS 35 |
Prüftaste vorhanden | Ja |
Ausführung der Prüftaste | blockierbar |
Mechanische Schaltstellungsanzeige | Ja |
Farbe | schwarz |
Bemessungsspannung | 250 |
Spannungsfestigkeit offener Kontakt | 1,2 kVeff / 1 min |
Schutzart | IP20 |
Zertifikat-Nr. (DNV) | TAA000011A |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,7 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 2,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 1 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. | 1,5 mm² |
Klingenmaß | Gr. PZ1 |
Produkthinweis | IP20 ohne angeschlossenen Leiter bei vollständig geöffnetem Zugbügel-Anschluss. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35408) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54692) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2052480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2052480000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
-
Art.-Nr.:8869590000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6…24 V DC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869670000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 24…60 V DC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869600000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6…24 V DC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869680000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 24…60 V DC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869710000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, Schutzvaristor, Nennsteuerspannung: 24 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:2749920000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
-
Art.-Nr.:2749670000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
-
Art.-Nr.:8869580000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6…230 V DC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:1880100000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1880130000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1880110000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1880120000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
-
Art.-Nr.:8869610000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24…60 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869630000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 6…24 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869640000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 6…24 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869620000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24…60 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:2558330000VPE:80 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: weiß
-