Relaisblock Paragraph 14a

TERMSERIESコンパクト, 接点数: 4, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 230 V AC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ

商品番号 8000157526

製品情報

付属品

個別部品

    リレーモジュールとソリッドステートリレーユニバーサルシリーズTERMSERIES追加製品渡り配線
  • TCC 6.4/10 BL
    商品番号:
    2556440000
    販売単位:
    10 items

    TERMSERIES, 短絡接続

  • 端子台ユニバーサルシリーズクランプヨーク技術W シリーズStandardヒューズ端子台1 層25 mm²10x38 ヒューズ
  • WSI 25/1 10X38
    商品番号:
    1966020000
    販売単位:
    12 items

    ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 25 mm², 32 A, 690 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35

  • マーカー端子マーカーMultiCardWSWS 10/6空白
  • WS 10/6 M MC NE WS
    商品番号:
    1818400000
    販売単位:
    600 items

    WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色

  • 端子台アクセサリエンドブラケットTS 35Z シリーズ
  • ZEW 35
    商品番号:
    9540000000
    販売単位:
    20 items

    エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 °C

  • リレーモジュールとソリッドステートリレーユニバーサルシリーズTERMSERIES - コンパクト追加製品隔壁
  • TXL PP
    商品番号:
    2774090000
    販売単位:
    10 items

    TERMSERIESコンパクト, 隔壁

  • リレーモジュールとソリッドステートリレーユニバーサルシリーズTERMSERIES - コンパクトメカニカルリレー1 点の CO 接点
  • TRPL 230VAC 1CO
    商品番号:
    2773830000
    販売単位:
    10 items

    TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 1, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 230 V AC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ

  • リレーモジュールとソリッドステートリレーユニバーサルシリーズTERMSERIES - コンパクト追加製品電源モジュール
  • TXPL S
    商品番号:
    2774100000
    販売単位:
    1 items

    TERMSERIESコンパクト, 電源モジュール, PUSH IN