Właściwości
Wersja | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 110…230 V DC, złącze wtykowe |
Nr zam. | 8869700000 |
Typ | RIM-I 2 110/230VDC GN |
GTIN (EAN) | 4032248614639 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 32,1 mm |
Głębokość (cale) | 1,264 inch |
Wysokość | 10,5 mm |
Wysokość (cale) | 0,413 inch |
Szerokość | 11,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,449 inch |
Masa netto | 2,1 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |
Nr certyfikatu (cURus) | E223759 |
Znamionowe napięcie sterowania | 110…230 V DC |
Prąd znamionowy DC | 1,5 mA |
moc znamionowa | 280 mW |
Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
uk?ad ochronny | Dioda zwrotna |
Barwny | transparentny |
Nr certyfikatu (cURus) | E223759 |
Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212447) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8869700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8869700000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002586 |
ETIM 7.0 | EC002586 |
ETIM 8.0 | EC002586 |
ETIM 9.0 | EC002586 |
ECLASS 9.1 | 27-37-10-10 |
ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
Dopuszczenia | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E223759 |