속성
버전 | 인터페이스, RS, 2-와이어, 스크류 결선 |
주문 번호 | 9441700000 |
유형 | RS 16IO 2W R S |
GTIN(EAN) | 4032248253838 |
수량 | 1 items |
깊이 | 72 mm |
깊이 (인치) | 2.835 inch |
높이 | 87 mm |
높이 (인치) | 3.425 inch |
너비 | 123 mm |
폭 (인치) | 4.843 inch |
순중량 | 202.4 g |
보관 온도 | -40...60 °C |
작동 온도 | -25...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
작동 온도 UL, 최대 | 25 °C |
작동 온도 UL, 최소 | 0 °C |
정격 전류 IN | 1 A |
정격 전류 I최대 | 1 A |
정격 전압 UN | 150 V UC |
정격 전압 DC UN (공급) | 24 V |
정격 전류(공급) | 3 A |
정격 전압 퓨즈 UN (공급) | 250 V |
정격 전류 퓨즈(공급) | 3.15 A |
채널별 LED 상태 디스플레이 | 아니요 |
채널별 차단 | 아니요 |
테스트 지점의 유형 | 아니요 |
채널별 퓨즈 | No |
공급 전압의 LED 상태 | 아니요 |
전원 공급 퓨즈 | 3.15 A |
공통 폴 극성 | 점퍼를 사용하여 포지티브 또는 네거티브 선택 가능 |
결선(필드 측) | LM2N 5.08 mm |
배선 시스템 | 2-와이어 |
제어 측의 결선 | 커넥터 RSV 1.6 |
폴 수(제어 측) | 24-폴 암형 |
작동 전압 | 150 V UC |
채널당 최대 전류 | 1 A |
총 작동 전류 | 3 A |
준수 | DIN EN 50178 |
정격 절연 전압 | <150 V AC |
서지 전압 범주 | II |
오염 심각도 수준 | 2 |
펄스 전압 테스트(1,2/50μs) | 1.5 kV |
절연 테스트 전압 AC | 1.1 kV |
결선 유형 | 스크류 결선 |
경질, 최대 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
경질, 최소 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
슬리브 채용 연질, 최대 | 1.5 mm² |
슬리브 채용 연질, 최소 | 0.25 mm² |
연질, 최대 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
연질, 최소 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
조임 토크, 최대 | 0.6 Nm |
조임 토크, 최소 | 0.5 Nm |
최대 전선 단면, AWG | AWG 14 |
최소 전선 단면, AWG | AWG 24 |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.2 mm² |
탈피 길이 | 6 mm |
플라스틱 슬리브 채용 슬리브, 최대 | 2.5 mm² |
결선의 유형 | 스크류 결선 |
클램프 범위, 최소 | 0.2 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
이미지 부제목-02 | 그림과 유사 |
승인/인증/적합성 문서 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153601) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281394) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9441700000) |
제품 변경 통지 |
[Technical change](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164279)
[20220912 Technical change to RS IO Interfaces](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_269675) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(UR) | E141197 |