製品情報
バージョン | インターフェース, RS, スペーサー, 2線式の, ねじ接続 |
注文番号 | 9448100000 |
種別 | RS 4AIO I-M-DP SD S |
GTIN (EAN) | 4032248253395 |
数量 | 1 items |
深さ | 81 mm |
奥行き(インチ) | 3.189 inch |
高さ | 109 mm |
高さ(インチ) | 4.291 inch |
幅 | 73 mm |
幅(インチ) | 2.874 inch |
正味重量 | 244 g |
保管温度 | -40...60 °C |
動作温度 | -20...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6aI, 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
動作温度 UL、最大. | 25 °C |
動作温度 UL、最小 | 0 °C |
定格電流 IN | 0.5 A |
定格電流 I最大 | 0.5 A |
定格電圧 UN | ≤ 25 V AC 50 V DC |
定格電圧DC UN (供給) | 24 V |
定格電流(供給) | 3 A |
定格電圧ヒューズ UN (供給) | 250 V |
定格電流ヒューズ(電源) | 3.15 A |
チャネルごとの LED ステータス表示 | 該当なし |
チャネルごとの切断 | はい |
電圧測定点 | はい |
電流測定テストポイント | はい |
テストポイント種別 | 直径:4 mm |
供給電圧のLED ステータス | 該当なし |
電源ヒューズ | 3.15 A |
共通極極性 | 正または負は、ジャンパを使用して選択可能 |
保護接地接続 | SUB-Dプラグインコネクタのシールド |
制御側の接続 | IEC 60807/DIN 41652に準拠したD-subコネクタ |
接続 (フィールド側) | LP2N 5.08mm |
接続供給 | LL2N 5.08 mm |
極数 (コントロール側) | 15 極プラグ |
配線システム | 2線式の |
動作電圧 | 25 V AC / 50 V DC |
共通極最大電流 | 3.15 A |
チャネルごとの最大電流 | 0.5 A |
準拠 | DIN EN 50178 |
定格絶縁電圧 | <50 V AC |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度レベル | 2 |
パルス電圧テスト (1,2/50μs) | 0.8 kV |
絶縁テスト電圧 AC | 0.35 kV |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
スリーブ付フレキシブル、最大 | 2.5 mm² |
スリーブ付フレキシブル、最小 | 0.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 4 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
プラスチックカラー付属スリーブ、最大 | 2.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 6 mm² |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
接続方式 | ねじ接続 |
最大配線断面、AWG | AWG 12 |
最小配線断面、AWG | AWG 26 |
締付けトルク、最大 | 0.6 Nm |
締付けトルク、最小 | 0.5 Nm |
被覆剥き長さ | 6 mm |
接続方式 | ねじ接続 |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 6 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 4 mm² |
スリーブ付フレキシブル、最大 | 2.5 mm² |
スリーブ付フレキシブル、最小 | 0.5 mm² |
プラスチックカラー付きフェルール、最大 | 2.5 mm² |
配線断面、最小 AWG | AWG 26 |
導体断面、最小 AWG | AWG 12 |
締付けトルク、最小 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大 | 0.6 Nm |
被覆剥き長さ | 6 mm |
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153606) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248229) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9448100000) |
製品変更通知 | [20220525 Technical change to RS and RSM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257205) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(UR) | E141197 |