Propriétés
Version | Interface, RSM, Raccordement vissé |
Référence | 1456970000 |
Type | RSMS-16 24V+ 1CO S |
GTIN (EAN) | 4050118263541 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 85 mm |
Profondeur (pouces) | 3,346 inch |
Hauteur | 109 mm |
Hauteur (pouces) | 4,291 inch |
Largeur | 112 mm |
Largeur (pouces) | 4,409 inch |
Poids net | 359 g |
Température de stockage | -40...60 °C |
Température de fonctionnement | -25...50 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
Courant nominal IN | 7,1 A |
Température de fonctionnement UL, max. | 25 °C |
Température de fonctionnement UL, min. | 0 °C |
Tension nominale DC UN (alimentation) | 24 V |
Courant nominal (alimentation) | 1 A |
Tension nominale DC UN (entrée) | 24 V |
Tension nominale AC UN (sortie) | 250 V |
Courant nominal Imax (sortie) | 4,5 A |
Affichage LED d'état par relais | vert |
LED état tension d'alimentation | Jaune |
Raccordement côté commande |
LP 5,08 mm
LL 5,08 mm |
Raccordement côté installation | LL3R 5.08 mm |
Durée de vie mécanique | 5 x 106 manœuvres |
Tension d'entrée | 24 V DC ± 10% |
Courant d'entrée | 7.1 mA |
Type de relais | RSS |
Type de sortie | Potential-free contact |
Matériau des contacts | AgNi 90/10 |
Tension nominale | ≤ 250 V AC |
Courant permanent AC maximal | 4,5 A |
Courant de contact minimum | 100 mA |
Tension de contact minimum | 5 V |
Degré de pollution | 2 |
Contrôle de la tension d'impulsion | 6 kV |
Tension d'essai d'isolation AC | 1,2 kV |
Tension d'entrée nominale | <50 V AC |
Tension de sortie nominale | 250 V AC |
Catégorie de surtension entrée/sortie | III |
Catégorie de surtension sortie/sortie | II |
Degré de pollution | 2 |
Contrôle de la tension d'impulsion | 6 kV |
Tension d'essai d'isolation AC | 1,2 kV |
Distance entrée / sortie | ≥ 5,5 mm |
Couple de serrage, max. | 0,6 Nm |
Couple de serrage, min. | 0,5 Nm |
Embouts isolés, max. | 2,5 mm² |
Flexible avec embout, max. | 2,5 mm² |
Flexible avec embout, min. | 0,5 mm² |
Flexible, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Longueur de dénudage | 6 mm |
Plage de raccordement, max. | 6 mm² |
Plage de raccordement, min. | 0,5 mm² |
Rigide, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
Rigide, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Section du conducteur max., AWG | AWG 12 |
Section du conducteur min., AWG | AWG 26 |
souple, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
Type de la connexion | Raccordement vissé |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Notification de modification produit | [20210818 Technical change to RSMS relay interfaces](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234418) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (UR) | E141197 |