製品情報
バージョン | 位相バスバー (端子台), 63, 極数: 56, 絶縁: はい, 10 |
注文番号 | 2658890000 |
種別 | S-4L-1000/10 |
GTIN (EAN) | 4050118671636 |
数量 | 15 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 01.06.2025 |
深さ | 20.2 mm |
奥行き(インチ) | 0.795 inch |
高さ | 27.5 mm |
高さ(インチ) | 1.083 inch |
幅 | 1,016 mm |
幅(インチ) | 40 inch |
正味重量 | 185.4 g |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
色 | グレー |
爆発試験バージョン | いいえ |
ピッチ (mm) (P) | 17.8 mm |
極数 | 56 |
定格断面 | 10 mm² |
定格電圧 | 400 V |
定格電流 | 63 A |
承認/証明書/適合証明書 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165151) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313394) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2658890000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2658890000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000215 |
ETIM 8.0 | EC000215 |
ETIM 9.0 | EC000215 |
ETIM 10.0 | EC000215 |
ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |