製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 38, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
注文番号 | 2559270000 |
種別 | S2L 3.50/38/180G 3.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118669244 |
数量 | 24 items |
製品データ |
IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A |
パッケージ | 箱 |
深さ | 10.5 mm |
奥行き(インチ) | 0.413 inch |
高さ | 17.7 mm |
高さ(インチ) | 0.697 inch |
下位バージョンの高さ | 14.2 mm |
幅 | 67.9 mm |
幅(インチ) | 2.673 inch |
正味重量 | 10.31 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE信号 – B2L/S2Lシリーズ3.50 - 2列 |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
ピッチ (mm) (P) | 3.5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.138 " |
外向きエルボ | 180° |
極数 | 38 |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
はんだピン寸法 |
d = 1.0 mm
八角形 |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.3 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
L1 (mm) | 63 mm |
L1 (インチ) | 2.482 " |
ピンモデルシリーズ数量 | 2 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込 |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 |
コーディング可能 | はい |
差し込み力 / 極、最大. | 5 N |
引張強度/極、最大. | 4 N |
絶縁材 | PBT |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | IIIa |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 200 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
はんだ接続の層構造 | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glossy |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
-50 °C | |
動作温度、最大 | 100 °C |
温度範囲、設置、最小 | -30 °C |
温度範囲、設置、最大 | 100 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 10 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 10 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 9 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 8.5 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 250 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 125 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 80 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 2.5 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 2.5 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 2.5 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで77 A |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 150 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 5 A |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 150 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 10 A |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 338 mm |
VPE幅 | 130 mm |
VPEの高さ | 27 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229060) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2559270000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | 適合 |