S2L-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań

Ten produkt będzie wkrótce niedostępny.

Ostatnia data zamówienia: /Date(1861830000000)/

Produkt alternatywny: 1358830000

Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, Tape

Nr. produktu 1807850000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (UR)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy
Ostatnia data zamówienia
Produkt alternatywny

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Najmniejsza wysokość montażu
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
montaż na płytce drukowanej
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
kąt odejścia
Liczba biegunów
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l)
Wymiary kołka lutowniczego
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego
Średnica otworu w szablonie
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
element kodowany
Siła wtykania/biegun, maks.
Siła ciągnięcia / biegun, maks.

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
Struktura warstwowa wtyku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy przy minimalnej liczbie styków (Tu = 20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy przy maksymalnej liczbie styków (Tu = 40 °C)
Napięcie znamionowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia II/2)
Napięcie znamionowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/2)
Napięcie znamionowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/3)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia II/2)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/2)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/3)
odporność na zwarcia

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
Odniesienie do wartości znamionowych

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Odniesienie do wartości znamionowych

Opakowanie

Opakowanie zabezpieczające przed rozładowaniem elektrostatycznym
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Głębokość taśmy (T2)
Szerokość taśmy (W)
Głębokość kieszeni taśmy (K0)
Wysokość kieszeni taśmy (A0)
Szerokość kieszeni taśmy (B0)
Separacja kieszeni taśmy (P1)
Separacja otworu taśmy (E)
Separacja kieszeni taśmy (F)
Średnica rolki taśmy ∅ (A)
Odporność powierzchni
Szerokość pola dla systemu Pick & Place (WPPP)
Długość pola dla systemu Pick & Place Pad (LPPP)
Średnica powierzchni pobierania (ø Dmaks.)
Wysunięcie 1 pola Pick & Place (L01 (PPP))
Wysunięcie 2 pola Pick & Place (P02 (PPP))

Ważna informacja

Zgodność IPC
Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0