S3C 2.5 BL

Morsettiera passante, SNAP IN, blu, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Numero di collegamenti: 3

N. articolo 2753950000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
N° certificato (cURusEX)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Colore elementi di azionamento
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)
Tensione max. (ATEX)
Corrente (ATEX)
Sezione cavo max (ATEX)

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

bloccabile
Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti
Tipo di fissaggio
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Lunghezza tubo per capocorda con collare in plastica secondo la sezione
Lunghezza tubo per capocorda doppio secondo la sezione
Lunghezza tubo per capocorda senza collare in plastica secondo la sezione
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Sezione trasversale del collegamento, flessibile (tensione nominale), min.
Terminali doppi, max.
Terminali doppi, min.
Tipo di collegamento

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA)
Corrente Gr C (CSA)
Corrente Gr D (CSA)
N° certificato (CSA)
Sezione cavo max (CSA)
Sezione cavo min (CSA)
Tensione Gr B (CSA)
Tensione Gr C (CSA)
Tensione Gr D (CSA)

Generale

Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Classe di sovratensione
Grado di lordura

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus)
Corrente Gr C (cURus)
Corrente Gr D (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione Gr B (cURus)
Tensione Gr C (cURus)
Tensione Gr D (cURus)

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0