Omologazioni
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
N° certificato (cURusEX)
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Dati dei materiali
Materiale di base
Colori
Colore elementi di azionamento
Classe d'infiammabilità UL 94
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)
Tensione max. (ATEX)
Corrente (ATEX)
Sezione cavo max (ATEX)
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN
Aaltri dati tecnici
bloccabile
Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti
Tipo di fissaggio
Tipo di montaggio
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Lunghezza tubo per capocorda con collare in plastica secondo la sezione
Lunghezza tubo per capocorda doppio secondo la sezione
Lunghezza tubo per capocorda senza collare in plastica secondo la sezione
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, flessibile, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Terminali doppi, max.
Terminali doppi, min.
Tipo di collegamento
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
Corrente Gr C (CSA)
Corrente Gr D (CSA)
N° certificato (CSA)
Sezione cavo max (CSA)
Sezione cavo min (CSA)
Tensione Gr B (CSA)
Tensione Gr C (CSA)
Tensione Gr D (CSA)
Generale
Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Classe di sovratensione
Grado di lordura
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
Corrente Gr C (cURus)
Corrente Gr D (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione Gr B (cURus)
Tensione Gr C (cURus)
Tensione Gr D (cURus)
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0