SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U05

Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m

N.º de artículo 1828640000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos de conexión

Longitud a desaislar
Pérdida del distribuidor

Datos eléctricos

Tensión nominal, mín.
Tensión nominal, máx.
Tensión de prueba
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura
Corriente total
Corriente por señal
Separación potencial existente
Resistencia del aislamiento

Datos técnicos generales

Tipo de protección
Número de polos
Número de contactos hembra
Rosca de conexión
Grado de polución
Comportamiento de inflamabilidad
LED
Sensor LED
Color LED para indicar funcionamiento
Color LED para función entrada/salida

Datos del material

Material junta tórica
Material capotas
Material del distribuidor
Color de carcasa
Rosca
Material de contacto
Superficie de contacto
Material soporte del contacto

Datos técnicos de cable

Apantallado
Ciclos de flexión
Diámetro exterior
Halógenos
Material de la funda
Número de polos
Radio de flexión mín., con movimiento
Sección del conductor (impresión/online)
Longitud de cable
Apto para cadena de arrastre

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0