Свойства
Версия | Обжимной контакт, Вилочная часть |
Заказ № | 2530930000 |
Тип | SAI-M12L-KSC-0.75 |
GTIN (EAN) | 4050118541045 |
Кол. | 50 Штука |
Длина | 23,2 mm |
Длина (в дюймах) | 0,913 inch |
Масса нетто | 0,68 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Вид соединения | Обжимное соединение |
Материал контакта | Cu |
Номинальное напряжение | 63 V |
Номинальный ток | 16 A |
Поверхность контакта | позолоченный |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | 500 |
Соединение 1 | M12 Contact |
Соединение 2 | Crimp |
Материал контакта | Cu |
Поверхность контакта | позолоченный |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,75 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 0,75 mm² |
Циклы коммутации | 500 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-111 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181337) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530930000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000796 |
ETIM 7.0 | EC000796 |
ETIM 8.0 | EC000796 |
ETIM 9.0 | EC000796 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | Соответствовать |