Egenskaper
Utförande | Väggenomföring, Antal poler: 8, Kodering: A-kodad, M12, 30 V |
Art.nr. | 1543490000 |
Typ | SAI-WDF 8P M12 M16 |
GTIN (EAN) | 4050118348170 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 24 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Antal poler | 8 |
Kodering | A-kodad |
Kontaktyta | Au (guld) |
Material låsring | Zinkpressgjutning |
Märkspänning | 30 V |
Märkström | 1,5 A |
Märkström |
Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
2 A (8-polig) |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skärmanslutning | Ja |
Skyddsklass | IP67 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Anslutningsgänga | M12 |
Antal poler | 8 |
Kodering | A-kodad |
Kontaktyta | Au (guld) |
Material låsring | Zinkpressgjutning |
Märkspänning | 30 V |
Märkström | 1,5 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass | IP67 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188562) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1543490000) |
Kataloger | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |