Propriétés
Version | Connecteurs à équiper, M12, Filetage de montage: M 12, Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins: |
Référence | 2422790000 |
Type | SAIE-M12B-5S-H10TL |
GTIN (EAN) | 4050118431377 |
Qté. | 10 Pièce |
Poids net | 17,8 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Boîtier | Femelle M12 |
Codage | Codage A |
Filetage de montage | M12 |
Hauteur du montage | 10 mm |
Nombre de pôles | 5 |
Raccordement du blindage | Oui |
Surfaces de boîtier | nickelé |
Type de montage | Montage sur la face arrière |
Tension nominale | 60 V |
Tension nominale | 250 V (4 pôles) / 60 V (5 pôles) |
Courant nominal | 4 A |
Courant nominal | 4 A |
Plage de températures | -30…80 °C |
Degré de protection | IP67 |
Surface du contact | Au (Or) |
Matériau de base du boîtier |
CuZn
nickelé |
Filetage du raccordement | M12 |
Couple de serrage | M12 : 0,8 Nm |
Filetage de montage | M 12 |
Couple de montage |
|
Plage de couple de montage | 1.2 Nm |
Tenue d’isolation | 100 MΩ |
Degré de pollution | 3 (2 avec la zone étanche) |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Matériau du contre-écrou | CuZn, nickelé |
Matériau du boîtier à bride | CuZn, nickelé |
Nombre de pôles | 5 |
Matériau de base du boîtier |
CuZn
nickelé |
Filetage du raccordement | M12 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | Au (Or) |
Type de montage | Montage sur la face arrière |
Degré de protection | IP67 |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | Au (Or) |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de protection | IP67 |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de pôles | 1 |
Tenue d’isolation | 100 MΩ |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46038) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2422790000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ETIM 10.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Conforme |