Egenskaper
Utförande | Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 8, Tråd-/kabellängd: |
Art.nr. | 2422070000 |
Typ | SAIE-M12B-8-H12TL-PG9 |
GTIN (EAN) | 4050118430820 |
Förp. | 10 items |
Nettovikt | 20 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Antal poler | 8 |
Kapsling | M12 hona |
Kodering | A-kodad |
Montagehöjd | 12 mm |
Monteringsgänga | PG9 |
Monteringstyp | Montering på bakre vägg |
Skärmanslutning | Nej |
Märkspänning | 30 V |
Märkspänning | 250 V (4-polig)/ 60 V (5-polig)/ 30 V (8-polig) |
Märkström | 2 A |
Märkström | 4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig) |
Temperaturområde | -30…80 °C |
Skyddsklass | IP67 |
Kontaktyta | Au (guld) |
Kapslingsmaterial |
CuZn
förnicklad |
Anslutningsgänga | M12 |
Anslutningsvridmoment | M12: 0,8 Nm |
Monteringsgänga | PG 9 |
Montagemoment |
|
Område, montagemoment | 1.2 Nm |
Isolationshållfasthet | 100 MΩ |
Nedsmutsningsgrad | 3 (2 inom det tätade området) |
Stickcykler | ≥ 100 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontramutter, material | CuZn, förnicklad |
Material för flänskapslingen | CuZn, förnicklad |
Antal poler | 8 |
Kapslingsmaterial |
CuZn
förnicklad |
Anslutningsgänga | M12 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | Au (guld) |
Monteringstyp | Montering på bakre vägg |
Skyddsklass | IP67 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | Au (guld) |
Antal poler | 8 |
Isolationshållfasthet | 100 MΩ |
Polradstal | 1 |
Skyddsklass | IP67 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303260) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2422070000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Uppfyllelse |