特性
版本 | 内置插头, M12, PG 9, 回路数: 8, 2 m |
订货号 | 1223650000 |
类型 | SAIE-M12B-8S2.0U HW |
GTIN (EAN) | 4050118007305 |
数量 | 1 PC |
净重 | 48 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |
PE 功能 | 无 |
回路数 | 8 |
护套颜色 | 黑色 |
电缆长度 | 2 m |
芯线横截面积 | 0.25 mm² |
铸锌
经镀镍处理的 |
|
回路数 | 8 |
外壳温度范围 | -5 … +70 °C |
插针镀层 | 镀金的 |
电缆接头 | PG 9 |
编码 | A 编码 |
联接类型 | 插座 |
防护等级 | IP68 |
额定电压 | 30 V |
额定电流 | 2 A |
额定电流 | 4A (5回路)/ 2A (8回路) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204268) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1223650000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
ROHS | 一致 |