속성
버전 | 내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 12, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이: |
주문 번호 | 2423060000 |
유형 | SAIE-M12S-4-F5.5TL |
GTIN(EAN) | 4050118431490 |
수량 | 10 items |
순중량 | 9.6 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
극 수 | 4 |
실드 결선 | No |
장착 나사산 | M12 |
장착 높이 | 5.5 mm |
장착 유형 | 전면 장착 |
코딩 | A-코딩 |
하우징 | M12 핀 |
하우징 표면 | 니켈 도금 |
정격 전압 | 250 V |
정격 전압 | 250 V(4폴)/60 V(5폴) |
정격 전류 | 4 A |
정격 전류 | 4 A |
온도 범위 | -30…80 °C |
보호 등급 | IP67 |
접점 표면 | Au(금) |
하우징 기본 재질 |
CuZn
니켈 도금 |
결선 나사산 | M12 |
조임 토크 | M12: 0.8 Nm |
장착 나사산 | M 12 |
마운팅 토크 |
|
마운팅 토크 범위 | 1.2 Nm |
절연 강도 | 100 MΩ |
오염 심각도 | 3 (2개는 실링된 구역 내) |
플러그 주기 | ≥ 100 |
접점 재질 | 구리 합금 |
잠금 너트 재질 | 니켈 도금 CuZn |
플랜지 장착 하우징 재질 | 니켈 도금 CuZn |
극 수 | 4 |
하우징 기본 재질 |
CuZn
니켈 도금 |
결선 나사산 | M12 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | Au(금) |
장착 유형 | 전면 장착 |
보호 등급 | IP67 |
플러그 주기 | ≥ 100 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | Au(금) |
극 수 | 4 |
보호 등급 | IP67 |
절연 강도 | 100 MΩ |
플러그 주기 | ≥ 100 |
핀 시리즈 수량 | 1 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65977) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2423060000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ETIM 10.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | 준수 |