Vlastnosti
Verze | Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: |
Číslo objednávky | 2422160000 |
Typ | SAIE-M12S-5-H5.5TL-PG9 |
GTIN (EAN) | 4050118431179 |
Množství | 10 ks |
Čistá hmotnost | 20 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Kódování | A-kódování |
Montážní závit | PG9 |
Počet pólů | 5 |
Připojení stínění | Ne |
Skříně | M12 konektor samec |
Typ montáže | Montáž na zadní panel |
Výška instalace | 5,5 mm |
Jmenovité napětí | 60 V |
Jmenovité napětí | 250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů) / 30 V (8 pólů) |
Jmenovitý proud | 4 A |
Jmenovitý proud | 4 A (4 a 5 pólů) / 2 A (8 pólů) |
Rozsah teplot | -30…80 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Povrch kontaktu | Au (zlato) |
CuZn
poniklované |
|
Připojovací závit | M12 |
Utahovací moment | M12: 0,8 Nm |
Montážní závit | PG 9 |
Rozpětí utahovacího momentu instalace | 1.2 Nm |
Utahovací moment instalace |
|
Izolační síla | 100 MΩ |
Závažnost znečištění | 3 (2 vně utěsněného prostoru) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Aretační matice, materiál | Poniklovaný CuZn |
Materiál krytu montovaného s přírubou | Poniklovaný CuZn |
Počet pólů | 5 |
CuZn
poniklované |
|
Připojovací závit | M12 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | Au (zlato) |
Typ montáže | Montáž na zadní panel |
Stupeň krytí | IP67 |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | Au (zlato) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Izolační síla | 100 MΩ |
Množství řady kolíků | 1 |
Počet pólů | 5 |
Stupeň krytí | IP67 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46069) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2422160000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Shoda |