Tulajdonságok
Változat | Beépített dugók, M8, Felerősítő menet: M10, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: |
Rendelési szám | 2423040000 |
Típus | SAIE-M8B-4S-F13THR |
GTIN (EAN) | 4050118429930 |
Qty. | 25 Darab |
Nettó tömeg | 7,52 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Felszerelés típusa | Első rögzítés |
Ház felülete | nikkelezett |
Házak | M8 aljzat |
Kódolás | M8 = nincs |
Pólusszám | 4 |
Rögzítőmenet | M10 |
Szerelési magasság | 13 mm |
Árnyékolás csatlakozás | Igen |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges feszültség | 60 V (3 pólusú) / 30 V (4, 5 és 8 pólusú) |
Névleges áram | 4 A |
Névleges áram | 4 A (3, 4 és 5 pólusú) / 1,5 A (8 pólusú) |
Hőmérsékleti tartomány | -30…80 °C |
Védelmi osztály | IP67 |
Érintkező felület | Au (arany) |
Ház fő anyaga |
CuZn
nikkelezett |
Csatlakozási menet | M8 |
Meghúzási nyomaték | M8: 0,5 Nm |
Felerősítő menet | M10 |
Meghúzási nyomaték |
|
Rögzítési nyomatéktartomány | 0.8 Nm |
Felszerelés NYÁK-ra | THT/THR-forrasztott csatlakozással |
Szigetelés erőssége | 100 MΩ |
Szennyezés súlyossága | 3 (2 a tömített részen belül) |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Tömítés anyaga | FPM |
Záróanya anyaga | Nikkelezett CuZn |
Peremes szerelésű ház anyaga | Nikkelezett CuZn |
Kiöntőanyag | PUR |
Pólusszám | 4 |
Ház fő anyaga |
CuZn
nikkelezett |
Csatlakozási menet | M8 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | Au (arany) |
Felszerelés típusa | Első rögzítés |
Védelmi osztály | IP67 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | Au (arany) |
Felszerelés NYÁK-ra | THT/THR-forrasztott csatlakozással |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Pólusszám | 4 |
Szigetelés erőssége | 100 MΩ |
Védelmi osztály | IP67 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65974) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2423040000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ETIM 10.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Megfelel |