Versione | Spina incorporata, M8, Filettatura di montaggio: M8, Numero di poli: 3, Lunghezza trefolo/cavo: |
N. d’ordine | 2424330000 |
Tipo | SAIEW-M8S-3S-H12TL |
GTIN (EAN) | 4050118430257 |
CPZ | 10 Pezzo |
Peso netto | 12,7 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Altezza di fissaggio | 12 mm |
Codifica | M8 = nessuno |
Collegamento schermato | Sì |
Custodie | Maschio M8 |
Filettatura di montaggio | Polo: M8 / Presa: M12 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di montaggio | Montaggio pannello posteriore |
Tensione nominale | 60 V |
Tensione nominale | 60 V (3-poli) / 30 V (4-poli) |
Corrente nominale | 4 A |
Corrente nominale | 4 A |
Campo delle temperature | -30…80 °C |
Grado di protezione | IP67 |
Superficie dei contatti | Au (oro) |
Materiale base della custodia |
CuZn
nichelato |
Filettatura del collegamento | M8 |
Coppia di serraggio | M8: 0,5 Nm |
Filettatura di montaggio | M8 |
Campo della coppia di serraggio | 0.8 Nm |
Coppia di montaggio |
|
Resistenza contro l'isolamento | 100 MΩ |
Grado di lordura | 3 (2 all'interno dell'area sigillata) |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Materiale delle guarnizioni | NBR |
Materiale controdado | CuZn, nichelato |
Materiale della custodia a flangia | CuZn, nichelato |
Materiale di inghisaggio | PUR |
Numero di poli | 3 |
Materiale base della custodia |
CuZn
nichelato |
Filettatura del collegamento | M8 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Superficie dei contatti | Au (oro) |
Tipo di montaggio | Montaggio pannello posteriore |
Grado di protezione | IP67 |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Superficie dei contatti | Au (oro) |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Grado di protezione | IP67 |
Numero di poli | 3 |
Numero di serie di poli | 1 |
Resistenza contro l'isolamento | 100 MΩ |
Cataloghi | |
Brochure |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ETIM 10.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Conforme |